Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kabelkanal, OptiLine, 20x18, 1-fack, PVC, Svart, 2,1 meter lång

E-nummer:
1159506

ISM14340

EAN-kod: 3606481500069
Kanal med tvärsnitt på 20x18 mm och längd på 2100 mm
Kapslingsklass: IP40 Stöthållfasthet: IK07
Tillverkad av hållbart PVC-material
Funktionella kanalsystem för små installationer i alla typer av miljöer
Säker installation med stilren finish
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
3
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Ja
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Nej