

2 videor
Nollplint, Resi9, CX, 6 x 16 mm2 + 1 x 35 mm2, används bla som fördelning av inkommande neutralledare
E-nummer:
2201038
R9H13411N
Utgått den:31 juli 2023
R9H13411N har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
EAN-kod: 3606489527839
Environmental Data
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
2
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
Ja