Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
Switch, 8-portars PoE+, Resi9, 1Gb/s per port, 92W totalbudget, max 30W/port
E-nummer:
5172663

R9H9SWP92

EAN-kod: 3606482140561
Plug&Play 9-portars switch (1 uplink-port och 8 PoE-portar)
Förbättrat minne för sömlös multimediaanvändning: video-on-demand, onlinespel, distansarbete
Lämpad för att strömförsörja WiFi accesspunkter eller IP PoE-kamera: upp till 30W/port; total budget 92W
Högpresterande nätverk: 1 Gbit upp och ner genomströmning per port
V-LAN-funktion för att isolera den mest känsliga utrustningen som IP-kameror
Environmental Data
Klimatpåverkan under hela livscykeln
944
Use Better
Förpackning med återvunnen kartong
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Nej
Use Again
Återtagande
information_stroke
Om produkten har inkluderats i ett globalt återtagningsprogram. Vissa produkter kan hämtas från vissa geografiska områden, kontrollera om de är tillgängliga i ditt land.
Ja