Gå till huvudinnehållet
Sverige
Våra varumärken
Företag
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina dokument
Logga in/registrera
User name
Logga ut
Våra varumärken
Registrera dig idag
Få anpassade produktverktyg och tjänster
Kom åt utbildning
Hantera supportärenden
Skapa och hantera dina beställningar (endast behöriga partners)
Logga in
Skapa konto
Läs fler
förmåner
0
antalet dokument är
Cancel
Företag
Huvudmeny
Produkter
Huvudmeny
Programvara
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Lösningar
Huvudmeny
Bostadsägare
Huvudmeny
Support
Huvudmeny
Företag
Sverige
Våra varumärken
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Mina dokument
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Logga
in/registrera
Öppnas i nytt fönster
User name
Logga ut
Välkommen till Schneider Electrics webbplats
Välkommen till vår webbplats.
Stanna kvar på den här webbplatsen
Välj din plats
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 4
Relä, Harmony Relay, plug-in, 10 A, 1 växlande kontakt, LED, 48 V AC
E-nummer:
4001483
RXG13E7
Utgått den:
22 okt. 2020
Service avslutas den:
22 okt. 2021
Rekommenderade ersättningsprodukter
RXG13E7 ersätts med följande produktserie:
Harmony
Relay
Elektromekaniska reläer med 1 till 4 växlande kontakter som kan belastas upp till 30 A.
Produkter: 321
EAN-kod: 3606480688782
RXG13E7 ersätts med följande produktserie: