Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Frekvenčni pretvornik ATV610, 2,2 kW/3HP, 380...415 V, IP20

ATV610U22N4

Environmental Data
Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa
6344
Use Better
Embalaža iz recikliranega kartona
information_stroke
Vsebnost recikliranega kartona je najmanj 70% (50% v ZDA). Nekatera naročila lahko vključujejo nerecikliran karton, dokler zaloga ne zmanjka.
Ne
Izdelek prispeva prihranjene prispevke, ki se jim je mogoče izogniti
information_stroke
Ta proizvod bi lahko povzročil zmanjšanje emisij med fazo uporabe pod posebnimi pogoji.
Yes
Use Again
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)
information_stroke
Ali je bil izdelek vključen v globalni program prevzema nazaj. Nekateri izdelki so na voljo na nekaterih geografskih območjih. Preverite, ali je na voljo v vaši državi.
Da

+ Lifecycle Services

Motorski odklopnik TeSys GV2 - 3 polni 3D 10 A - magnetna zaščita

GV2L14

Osnovni komplet za montažo vrat na tipkovnico

VW3A1114

Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!

Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.