Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
APC Easy Metered Rack PDU, 0U, 16A, 230V and 18 C13, 3 C19 outlets, IEC309

EPDU2116M

input: 1PH, 16A, 200-240VAC
Outlets: (18) C13, (3) C19
Metered
Full-featured network management capability
Interactive LCD display
Environmental Data
Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa
580
Use Better
Embalaža iz recikliranega kartona
information_stroke
Vsebnost recikliranega kartona je najmanj 70% (50% v ZDA). Nekatera naročila lahko vključujejo nerecikliran karton, dokler zaloga ne zmanjka.
Ne
Optimizirana energetska učinkovitost
information_stroke
Energetska učinkovitost tega izdelka je vsaj 10 % boljša od tržnega povprečja ali izdelka prejšnje generacije.
Energijsko učinkovit izdelek
Use Again
Potencial recikliranja, v %
information_stroke
Izračun potenciala za recikliranje temelji na scenariju „Francija – deli so zdrobljeni“ iz TR62635, pri čemer se upoštevajo vsi deli v izdelku in recikliranje materialov. Zavedamo se, da to morda ne omogoča vedno primerjave z drugimi ponudbami konkurentov na trgu, zato čakamo na objavo skupnega standarda konec leta 2026.
44
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)
information_stroke
Ali je bil izdelek vključen v globalni program prevzema nazaj. Nekateri izdelki so na voljo na nekaterih geografskih območjih. Preverite, ali je na voljo v vaši državi.
Da

Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!

Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.