
Za povečavo se pomakni na izdelek




+ 6
1 videoposnetkov
Kombinacija nemške vtičnice in USB, Unica, C 10,5 W
NU301718
Glavni odtenek barve:
German standard socket-outlet.
Contains 10.5W type C USB charger.
Design is flexible, easy to understand and quick installation.
Impact resistant.
It reaches IP20 and IK04 protection.
Environmental Data
Environmental Data
Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa
10
Use Better
Embalaža iz recikliranega kartona
Da
Use Again
"Take-back" (vrni in vzemi nazaj)
Da
Potrebuješ več informacij? Preveri naša tehnična pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)!
Enostavno najdi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.