แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
Switchboards and Enclosures

สวิตช์บอร์ดและตู้ไฟฟ้าคืออะไร?
สวิตช์บอร์ดแจกจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันบ้าน เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตู้ป้องกันอุปกรณ์จากอันตราย โดยมั่นใจในความปลอดภัยและการจัดระเบียบ


ประเภทของสวิตช์บอร์ด:
สวิตช์บอร์ดระบบจ่ายไฟหลัก: จัดการพลังงานหลักและกระแสไฟฟ้าสูง
สวิตช์บอร์ดระบบจ่ายไฟฟ้าย่อย: ป้อนข้อมูลส่วนต่างๆ จากแผงหลัก
ศูนย์ควบคุมมอเตอร์: จัดการและปกป้องมอเตอร์
สวิตช์บอร์ดไฟส่องสว่าง: ควบคุมวงจรไฟส่องสว่างของอาคาร
บอร์ดสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ: สลับไฟระหว่างแหล่งหลักและแหล่งสำรอง


ข้อดีของสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแบบแยกส่วนมีอะไรบ้าง?
สวิตช์บอร์ดแบบโมดูลาร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61439 มอบความยืดหยุ่น ปรับขนาดได้ และขยายได้ง่าย ส่วนประกอบมาตรฐานช่วยให้การติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายขึ้น ส่วนที่ปิดและแยกส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดเวลาหยุดทำงาน ช่วยให้เปลี่ยนส่วนประกอบได้โดยไม่ทำให้ระบบหยุดทำงาน โดยรวมแล้วการแยกส่วนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนได้


การใช้งานของ Switchboards และ Enclosures
Switchboards และ Enclosures มีความหลากหลายอย่างน่าทึ่งและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ เช่น:
อาคารพาณิชย์: อาคารสำนักงานสูง ห้างสรรพสินค้า และสถานที่พาณิชย์อื่นๆ ต้องพึ่งพา Switchboards เพื่อจ่ายไฟอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับระบบแสงสว่าง ระบบ HVAC และอุปกรณ์สำคัญ
โรงงานอุตสาหกรรม: โรงงานผลิตและสถานที่อุตสาหกรรมต้องการโซลูชันการจ่ายไฟที่แข็งแกร่ง Switchboards ให้การควบคุมและการป้องกันที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักร สายการผลิต และกระบวนการสำคัญ
ศูนย์ข้อมูล: ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือ Switchboards ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องให้กับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ IT อื่นๆ
สถานพยาบาล: โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่คงที่และเชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญ Switchboards ให้การควบคุมและป้องกันแบบรวมศูนย์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
โรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าใช้ Switchboards เพื่อจัดการและจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


ข้อดีของการใช้ Switchboards และ Enclosures
มีข้อดีมากมายในการรวม Switchboards และ Enclosures เข้ากับระบบจ่ายไฟของคุณ:
เพิ่มความปลอดภัย: Switchboards เป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยสำหรับส่วนประกอบไฟฟ้า ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจและอันตรายทางไฟฟ้า
การควบคุมแบบรวมศูนย์: อุปกรณ์เหล่านี้ให้ตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับการจัดการและตรวจสอบเครือข่ายการจ่ายไฟทั้งหมดของคุณ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: Switchboards ช่วยให้การจ่ายไฟมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ความสามารถในการขยาย: ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ Switchboards สามารถขยายได้ง่ายเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและความต้องการด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลง
การป้องกัน: เบรกเกอร์และฟิวส์ที่ติดตั้งมาด้วยช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
ค่าบำรุงรักษาที่ลดลง: ตู้ควบคุมปกป้องส่วนประกอบไฟฟ้าจากฝุ่น ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลดความต้องการในการบำรุงรักษาของคุณ


Switchboards และ Enclosures ที่มีคุณภาพสูงช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากโซลูชันที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายได้สำหรับความต้องการในการจ่ายไฟของคุณ Switchboards ของเรา เมื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ EcoStruxure Power จะให้โซลูชันการจัดการพลังงานที่ครอบคลุมซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษา


ติดต่อเราวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณและสำรวจว่า Switchboards และ Enclosures ของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายไฟของคุณได้อย่างไร