แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

GM AirSeT

SF6-free Medium Voltage Primary Gas Insulated Switchgear up to 24 kV

Part of SeT Series

สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางฉนวนก๊าซปลอด SF6 สูงสุด 24 kV — SF6-free MV gas insulated (GIS) and modular switchgear for primary distribution up to 24 kV 25 kA 1250 A. Innovative pure air and vacuum technology eliminates the need for greenhouse and alternative gases in MV switchgear while providing powerful performance, robust design, as well as enhanced environmental and operational safety.
GM AirSeT™ Schneider Electric SF6-free Medium Voltage Primary Gas Insulated Switchgear up to 24 kV