แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

M1/M1E processor adaptor, Modicon Momentum, transparent ready, 544kB RAM, EtherNet

171CCC96030

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ

171CCC96030 ถูกแทนที่โดย:
Processor adapters are equipped with internal memory and flash RAM
Internal memory includes user memory and state RAM
The Momentum M1 processor adapters can support a maximum of two Modbus ports.
A maximum of 96 devices may be communicating with the processor adapter via the Ethernet at any one time