แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

A9C30115

[In] rated current:

[Uc] control circuit voltage:

Pole contact composition:

Consistent with the entire Acti9 offer and with all types of lighting
Provided with a changeover contact
Compliant with EN 669-2-2 and EN 669-1 standards
A simple clip-on system for flexible auxiliaries combination and improved robustness
Closing of the impulse relay pole(s) is triggered by an impulse on the coil
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
6
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
No
Use Again
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No