voltage transformer - 230..400 V - 2 x 115 V - 630 VA
ABT7PDU063G
เลิกจำหน่ายในวันที่8 พ.ย. 2023
ABT7PDU063G ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Economical power supplies for systems requiring a large number of independent units, like motor control centres
Ideal for systems accepting low voltage AC power, such as motor protection relays, contactors
High peak output current capability allowing simultaneous of multiple control circuits with large contactors