แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
Mechanical Interlock, for TeSys Giga contactor LC1G115-500, IP20

LA9G970

Product compatibility:

Ergonomic design helps for easy and quickly assembly of contactors of same size or different sizes
Designed to meet needs of demanding applications built-in with advanced features and functionalities
Fewer references covering wider applications means simpler to select and less inventory to carry
Simple and quick access of accessories and auxiliaries from the front, reduces total assembly and replacement time
Modular design and compact size for easy maintenance, short down times and less installation space consumption
Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No