แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 185A, advanced version, 48…130V wide band AC/DC coil

LC1G185EHEA

Poles description:

[Uc] control circuit voltage:

Designed to meet needs of demanding applications built-in with advanced features and functionalities
Fewer references covering wider applications means simpler to select and less inventory to carry
Coil designed for less energy consumption and wider voltage band-width
Modular design and compact size for easy maintenance, short down times and less installation space consumption
Advanced Local & Remote Contact Wear Diagnostic feature for predictive maintenance
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
767
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
การคำนวณศักยภาพในการรีไซเคิลอาศัยสถานการณ์ "ฝรั่งเศส - ชิ้นส่วนถูกย่อยเป็นชิ้นเล็ก" ของ TR62635 โดยพิจารณาชิ้นส่วนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์และความสามารถในการรีไซเคิลของวัสดุ เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่งรายอื่นในตลาดได้เสมอไป และกำลังรอมาตรฐานร่วมกันที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2026
55
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No