แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 9A, 1NO aux, 24V DC low consumption coil

LP4K0910BW3

LP4K0910BW3  ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options
The offer features specific versions for railway (TeSys S207) and electrodomestic (TeSys S335) applications.
One of the smallest contactor offerings in the market.
The range delivers strong performance for its compact size and promises seamless integration in all applications.
Widely used for industry, infrastructure and building applications.
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
72
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No