แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Software, Network Management Cards, Secure NMC System (SNS) Tool for Smart-UPS, reduce your exposure to attack and stay up-to-date

SFNMC3FMTSU

Easy-to-use interface to update your NMC3 with the latest security updates
Access the highest level of security with IEC 62443-4-2 certified firmware
IEC 62443-4-2 certified Smart-UPS firmware is bundled with the SNS Tool
Secure NMC System (SNS) subscription required
For Smart-UPS devices with Network Management Card 3 (NMC3)