แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200IC

Battery type:

Input voltage:

Replacement battery (1) ได้
2200VA/1980W line interactive pure sine wave tower UPS
Ideal for servers, storage, networking, business VoIP and desktops, retail POS
Automatic Voltage Regulation helps correct utility voltage
Cloud-based remote power monitoring via SmartConnect Ethernet Port
Graceful shutdown using serial or USB cables via PowerChute Business Edition
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3716
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No

+ Lifecycle Services

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1P UPS up to 10kVA

WADV1PEAA

1 Yr EAA Prevent Srvc Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA

WUPG1PEAA-UG-01