แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

Selector switch, Harmony XB5, plastic black, 22mm, 2 positions, stay put, 1NO

XB5AD21

Contacts type and composition:

Operator position information:

Type of operator:

Quick and easy assembly and disassembly
Robustness to withstand harsh environments
With various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
A wide choice of contact blocks for general purposes or specific applications (low current, standard)
Excellent mechanical connection with operator head
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
ต้องใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลอย่างน้อย 70% (50% ในสหรัฐอเมริกา) บางคำสั่งซื้ออาจใช้กระดาษแข็งที่ไม่ได้รีไซเคิลจนกว่าสินค้าจะหมด
Yes
Use Again
Take-back
information_stroke
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในโครงการนำกลับ (take back) ของชไนเดอร์ อิเล็คทริคหรือพันธมิตรของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
No