我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
的映像 Altivar Process: How to set Heavy duty rating (drt)?

Altivar Process: How to set Heavy duty rating (drt)?

The Altivar Process ATV600 or ATV900 factory setting is [Normal duty] on the parameter [Dual Rating] drt. For an application where more that 120% of overload is required (up to 150%), you can change to [High duty].

日期: 17 12月 2018 | 類型: 教學影片
語言: in_ID, 土耳其語, 意大利語, 法語, 英語, 荷蘭語, 葡萄牙語, 西班牙語 | 版: 1.0
子類型: 功能與應用, 操作
參考文件: FA365250