我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
配電盤與配電箱
配電盤 (Switchboards) 與配電箱是電力系統中不可或缺的核心設備,負責將電力從主電源分配至各個分支電路,並提供必要的保護與控制功能。配電盤通常應用於工業與商業設施,具備高容量、高穩定性與模組化設計;配電箱則多見於住宅與小型空間,設計緊湊、安裝靈活,適合局部電力管理。施耐德電機提供多元化的配電盤與配電箱解決方案,涵蓋從壁掛式模組化配電箱到高達 6300A 的工業級配電盤,支援智慧電力管理、遠端監控與能源效率提升,適用於住宅、商業、工業與基礎設施等各種場域。

施耐德電機配電盤與配電箱的特色
  • 高可靠性:符合多項國際標準,確保電力穩定分配
  • 模組化設計:支援多種尺寸與安裝方式,彈性配置
  • 智慧連線:整合 EcoStruxure™ 平台,支援即時監控與預測性維護
  • 安全防護:內建斷路器、漏電保護、電弧偵測等安全機制
  • 多元應用:從家用配電箱到大型工業配電盤,全面涵蓋
1. 配電盤/ 配電箱是什麼?
配電盤/箱(英文:Switchboard)是一種於電力系統中用來分配電能和控制電力系統的裝置。它通常由多個電氣設備和元件組成,用於將電能從電源(例如電網或發電機)引導分配到不同的電力負載以滿足電力需求。在配電盤中,有各種各樣的元件,包括熔斷器、斷路器、開關、接觸器、繼電器及電錶等。它可以檢測和監測電氣系統中的電壓、電流和功率等參數,如果電力系統中的某些區域出現問題,配電盤設備會自動斷開故障區域的電源,以保護電力系統的運行和安全。

2 . 配電盤與配電箱有什麼不同?
配電盤通常用於主電源分配,具備高容量與集中管理功能;配電箱則用於局部電力控制,設計較小,適合住宅或臨時設施。

3. 什麼是智慧配電盤?為何它很重要?
智慧配電盤是現代電力系統邁向數位化與智慧化的重要設備。它將傳統配電盤結合感測器、通訊模組與能源管理軟體,實現即時電力監控、數據分析與預測性維護。透過智慧配電盤,使用者可即時掌握電力狀況、偵測異常事件,並獲得維護建議,有效提升能源效率、操作安全性與系統穩定性。

4. 如何選擇適合的配電盤或配電箱?
在產品選型時,請您根據應用場域(如住宅、商業、工業)、電流容量、安裝空間以及智慧功能需求進行綜合考量。建議您使用施耐德電機的專業選型工具或直接諮詢專業技術人員,以確保選擇最符合專案需求的解決方案。