我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
電力監控及電力管理
電力監控系統在現代能源管理中扮演著不可或缺的角色。通過精確監測和分析電力數據,這些系統能夠幫助企業優化能源使用,降低營運成本,並提高電力系統的可靠性和安全性。施耐德電機作為能源管理的領導品牌,提供了全面的電力監控解決方案,涵蓋從多功能電表、集合式電表到高效的電力監控軟體,適用於住宅、商業建築、工業設施和公共電網等各種場景。

1. 什麼是電力監控?
電力監控( Power & Energy Monitoring)是指通過使用各種技術和設備來監測和管理電力系統的運行情況。這些系統能夠即時收集並分析電力數據,幫助企業和設施優化能源使用,提升運行效率,並確保電力系統的穩定和安全。
作為能源管理的領導品牌,我們的電力監控 (Energy Monitoring) 及電力管理產品包括多功能電表 (Multi-Function Power Meters)、集合式電表、智慧電表等。除了電表外,施耐德電機的電力管理/電力監控軟體 (Power Monitoring and Control Software) 能從數據搜集到分析,旨在幫助關鍵電力和高能耗設施優化能源管理,最大限度地延長正常運行時間和營運效率。我們廣泛的產品線能為住宅、樓宇、製造、基礎設施專案及公共電網等使用情境提供最佳能源監控解決方案。

2. 什麼是電力監測器?
這些設備用於實時監控電流、電壓、功率和其他關鍵參數,並將數據傳送到集中控制系統。

3. 什麼是多功能電表?
多功能電表(英文:Multi-Function Power Meter)是一種能夠測量電能和功率的電表,同時還具有更多的功能,比如能夠監控電力質量、分析負載特性等等。多功能電表能夠提供更多的信息,幫助用戶更好地理解和控制其電力使用情況,並且可以對電力系統的運行進行更全面的監測。
多功能電表在工業生產、商業建築等需要對電力進行全面監測的場景中得到廣泛應用。通過對電力質量的監測,多功能電表可以發現設備的故障,提高生產效率;通過對負載特性的分析,多功能電表可以幫助用戶制定更科學的用電方案,節能減排。

4. 什麼是集合式電表?
集合式電表(英文:Metering Unit)是一種將多個獨立電表整合在一起的電表系統,它可以測量和監控多個用戶的電力使用情況。集合式電表可以節省安裝和維護成本,同時還可以提高用戶用電質量和節約用電成本。
集合式電表在公寓、辦公大樓等集中用電的場景中得到廣泛應用。通過集中測量和監控,集合式電表可以幫助用戶更好地掌握用電情況,發現用電異常和節約用電成本。

多功能電表用途:
多功能電表在工業生產、商業建築等需要對電力進行全面監測的場景中得到廣泛應用。具體應用包括:
  • 監測電力質量:多功能電表可以測量和分析電力質量,包括電壓、電流、功率因素等,幫助用戶及時發現問題,提高生產效率和產品質量。
  • 分析負載特性:多功能電表可以分析負載特性,包括負載大小、負載波形等,幫助用戶制定更科學的用電方案,減少能源浪費。
  • 監測設備故障:多功能電表可以通過分析電力質量的變化,發現設備故障,及時進行維修,減少生產損失。

集合式電表用途:
集合式電表在公寓、辦公樓等集中用電的場景中得到廣泛應用。具體應用包括:
  • 節約用電成本:集合式電表可以測量多個用戶的電力使用情況,方便管理和節約用電成本。比如,可以對用電量較大的用戶進行計費,鼓勵節約用電。
  • 提高用戶用電質量:集合式電表可以測量用戶用電質量,比如電壓、電流、功率因素等,幫助用戶及時發現用電異常,提高用電質量。
  • 方便管理:集合式電表可以集中測量和監控多個用戶的用電情況,方便管理和維護。比如,可以通過集中監測和管理,及時發現用戶用電異常,進行處理。

5. 什麼是居家用電監控?
居家用電監控是一種透過智慧電錶(Smart Power Meter)、感測器(Sensor)或能源管理系統(Energy Management System, EMS)來即時追蹤家中電力使用情況的技術。它能記錄各個迴路或家電的耗電量,讓使用者清楚了解電力分布,進而降低浪費並提升能源使用效率。

6. 為什麼需要居家用電監控?
透過居家用電監控,住戶可以即時掌握電力消耗狀況,避免過載與跳電,並透過數據分析找出高耗能設備。長期監控不僅能降低電費支出,還有助於節能減碳,符合環保與永續生活的趨勢。

7. 居家用電監控系統要如何選擇?
挑選系統時應考量 監控精準度、安裝便利性、與智慧家居平台的相容性。部分進階方案還能與 能源管理系統(EMS) 結合,支援再生能源、儲能與電動車充電站的整合,打造更完整的智慧居家能源生態。

8. 居家用電監控與智慧家居有什麼關係?
居家用電監控是智慧家居(Smart Homes)的一環,透過與 智慧插座、智慧照明與空調控制系統 整合,可實現自動化節能。例如在用電尖峰時段自動關閉非必要設備,不僅減少能源浪費,還能提升整體居家舒適與安全性。

9. 電表的英文是什麼?
電表的英文為 Electricity Meter 或 Electric Meter,也常稱為 Energy Meter。在國際標準中,若強調電能測量,則使用 kWh Meter(千瓦小時計量表)。

10. 智慧電表的英文是什麼?
智慧電表的英文是 Smart Meter。它不僅能記錄用電量,還具備通訊功能,可即時將數據傳送至電力公司或使用者的平台,用於分析與智慧能源管理。