不斷電系統(UPS)
UPS, 又稱不斷電系統 (Uninterruptible Power Supply) ,是一種在停電或電壓波動期間為電氣系統提供備用電源的設備。它有助於確保系統連續運行並保護敏感設備免受潛在損壞,避免業務損失和資料遺失。我們提供不同類型的 UPS 以滿足各種需求,詳細資訊如下。
- UPS:家庭、辦公室的應用
- UPS:資料中心的應用
- UPS軟體管理
UPS:家庭、辦公室的應用
不斷電系統 (UPS) 對於家庭、辦公室和企業而言,都具有重要的價值。即使在停電或電壓波動期間,它仍能確保連續的電源供應。這對於諸如電腦、Wi-Fi 路由器和銷售點 (POS) 設備等敏感電子設備至關重要。UPS 可透過提供可靠的電池備份,保護您的設備免受突然的電源中斷所造成的危害,確保資料安全、系統穩定和硬體免受損壞。UPS 還能為您提供充裕的時間儲存工作、關閉設備,協助您保護寶貴的資料。UPS 具有精巧的緊湊型設計與易於安裝的特性,是維持不間斷生產力與穩定營運的重要投資。 使其免於受到意外斷電帶來的業務損失或資料遺失。
UPS:資料中心的應用
三相不斷電系統 (UPS) 在資料中心、邊緣運算環境、或是對於營運時間與資料完整性至關重要的商用或工業應用中,扮演著關鍵角色。三相 UPS 能夠保護伺服器、儲存系統、網路設備和其他基礎設施元件的可用性,使它們免受電源品質波動或停電的影響。採用 VRLA 或鋰電池的三相 UPS 可以降低停機風險,在較長時間的備用電源 (例如發電機) 啟動或市電恢復供電之前,為負載提供備份電力,避免昂貴的停機時間。
UPS軟體管理
UPS 管理軟體可提升不斷電系統 (UPS) 裝置的功能和優勢。透過集中控制、監控和自動化功能,UPS 管理軟體可讓您主動管理電力供應。您可隨時隨地監控 UPS 系統的運行狀況,包括電池狀態、負載情況和能源消耗。設定警報和通知,確保及時響應關鍵事件。智慧關機軟體則在電力異常期間實現妥善關機和啟動,最大限度地減少停機時間和資料損壞。UPS 管理軟體可提高 UPS 系統的可靠性、性能和壽命,降低意外停機風險,確保業務持續營運,優化電源供應,提高能效,主動維護,延長 UPS 使用壽命。