探索 Altivar ATS130 緩衝啟動器
探索 Altivar ATS130 緩衝啟動器
緩衝啟動器,優化馬達管理

ATS130 透過靈活性和易用性,提升開發和製造過程中的運作效率。緊湊型緩衝啟動器,提供長效運轉的解決方案。
- 透過緩衝啟動和緩衝停止,降低機械應力。
- 整合旁路實現節能增效。
- 憑藉其高啟動能力,無論是持續運轉還是間歇運轉,都能充分發揮馬達性能。
- 堅固且符合嚴苛環境。
- 搭配 TeSys 斷路器,全面保護系統。
- 無需預防性維護。
Altivar ATS130 緩衝啟動器的新功能
ATS130 能幫助優化控制盤的設計
- 背板和 DIN 導軌安裝
- 並排安裝
- ATS130 緩衝啟動器提供了一套經過測試、體積小巧且易於組裝的解決方案
- 精緻時尚,具備基本要素
- 使用 3 個電位計輕鬆設定
- 清晰的階梯式調整
- 狀態和診斷
- 適用於要求苛刻的應用
Altivar ATS130 緩衝啟動器的優勢
Altivar ATS130 緩衝啟動器的優勢
彈性靈活
透過多種拓撲結構,提供電氣及機械的靈活性,優化控制面板設計。ATS130 緩衝啟動器是直接啟動的最佳替代方案,無需重新設計。
快捷方便的安裝
標準配備 DIN 導軌安裝及彈簧控制端子,可在 ATS130 上方輕鬆固定斷路器。
緊湊型產品和解決方案
寬度與 TeSys Deca 斷路器相同,兼容 200mm 深度,可並排安裝,ATS130 緩衝動器解決方案。
無需預防性維護
Everlink 電源端子設計,無需重新鎖緊端子,標配無風扇設計,無阻塞、無磨損、免更換,減少停機時間。
Altivar ATS130 緩衝啟動器的特色
Altivar ATS130 緩衝啟動器的特色
產品領域
- 3 相緩衝啟動器
- 功率範圍:11 至 55kW
- 額定工作電壓範圍:200 至 480V
- 額定電流工作範圍:38 至 105 A
- 控制電源電壓:24 V dc
- 工作循環:輕載(S1 或 S4 工作負載)
- 馬達類別:異步馬達
- 馬達控制:電壓控制,2 相控制
- 旁路:已整合
內嵌功能
- 2 線控制
- 3 線控制
- 電壓斜坡停止模式
- 滑行停止模式
- 升壓
- ATS130 過熱監測
ATS130 緩衝馬達啟動器解決方案
- 使用Tesys Deca 斷路器、ATS130 和固定套件,組裝容易
- 測試組合
- 經測試的緊湊型元件
- 具備馬達啟動器的全部功能:緩衝啟動/緩衝停止、斷開、隔離、短路保護、馬達過載保護
選項
- 利用風扇散熱,增加馬達每小時啟動的頻率
- TeSys Deca Frame 3 斷路器的固定套件
- TeSys Deca Frame 4 斷路器的固定套件
應用
HVAC 暖通空調
探索更多食品及飲料
探索更多機械
探索更多泵浦
探索更多
介紹影片
介紹影片
優化馬達管理
高度靈活、簡單緊湊,無需預防性維護
ATS130 入門指南
安裝、接線和調試 ATS130 的主要步驟
相關資源
相關資源