我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
MCSeT with EvoPacT
產品: SeT Series

MCSeT 是一款具備物聯網 (IoT) 連線功能之一次側空氣絕緣中壓室內開關櫃組件,搭載 EvoPacT HVX 可抽出式斷路器,並具備全面的健康狀態監測功能。此產品提升使用者安全性,且具備長使用壽命,可滿足 12 kV、17.5 kV、24 kV 之配電需求。

MCSeT with EvoPacT Schneider Electric MCSeT 是一款一次側空氣絕緣、具備 IoT 連網功能的中壓室內開關櫃組合,搭載 EvoPacT HVX 抽出式斷路器,並提供全面的健康狀態監測。這款產品能提升使用者的安全性,且使用壽命長,可滿足 12kV、17.5kV、24kV 的配電需求。