範圍
RM AirSeT™
無 SF6 氣體絕緣二次側開關櫃環路開關 無 SF6 (六氟化硫) 的環路開關 (Ring Main Unit),專為地下二次配電應用設計,適用電壓最高可達 24kV。產品: SeT Series檢視詳細資料 RM6
中壓氣體絕緣環路開關櫃(24KV) 環路開關高達 24kV,短時電流額定值高達 21kA,內部電弧額定值高達 20kA AFLR(帶選件)。產品: SeT Series準備好選擇更永續的方案了嗎?選擇 無 SF6 氣體的 RM AirSeT ,具備完整的功能和性能。
檢視詳細資料 中壓氣體絕緣開關櫃FBX
瓦斯絕緣型環路開關最高可達 24 kV 630 A FBX 是一種用於二次配電網的完全SF6絕緣型配電盤,可提供緊湊或可擴展的安裝空間,以最適合您的應用。產品: SeT Series準備好選擇更永續的方案了嗎?選擇 無 SF6 氣體的 RM AirSeT ,具備完整的功能和性能。
檢視詳細資料 Ringmaster C
環路開關 (至13.8kV) 高可靠性氣體絕緣配電盤,用於地下二次配電。對於室內和室外應用,最高可達12 kV產品: SeT Series檢視詳細資料 中壓氣體絕緣開關櫃DVCAS
風力發電場變電站配電盤 用於風力發電場變電站的36 kV配電盤檢視詳細資料