GM AirSeT™
Gas Insulated Primary Switchgear SF6 Free 12kV 1250A 31.5kA Green gas insulated switchgear產品: SeT Series檢視詳細資料 GMA 中壓瓦斯絕緣開關櫃
GMA氣體絕緣開關櫃 (至24kV) 節省空間又具備高度彈性、適用於中小型一次變電站真空斷路器。產品: SeT Series檢視詳細資料 GHA 中壓氣體絕緣開關櫃
GHA 氣體絕緣開關櫃 (至40.5 kV) GHA氣體絕緣型配電櫃,最高至40.5 kV。適用於電力公用事業和採礦、海洋、石油和天然氣等行業;安全和持續維護是一個真正的挑戰。如果您的公司處於這種情況,也許是時候升級您的開關設備了。產品: SeT Series檢視詳細資料 CBGS-0 中壓氣體絕緣開關櫃
瓦斯絕緣型配電櫃 (至36kV - 16安培) SF6絕緣型鎧裝配電盤,用於室內變電站的SF6絕緣金屬封閉開關設備(HV/MV-MV/MV),用於公用設施、風力場、鐵路、資料中心、石油天然氣、MM、機場等的電源。檢視詳細資料 WS 中壓氣體絕緣開關櫃
瓦斯絕緣型二次配電櫃 (至3000 A) 我們的第一代GIS適用於36kV電網,具備成熟的現場經驗,可滿足高負荷應用需求。產品: SeT Series檢視詳細資料 CBGS-2 中壓氣體絕緣開關櫃
最高 52 kV、2000 A 的一次側中壓氣體絕緣開關設備(GIS) 採用 SF₆ 氣體絕緣的金屬封閉式開關設備,適用電壓範圍最高達 52 kV。CBGS-2 系列是中低壓配電系統的整合解決方案,具備電氣、機械與通訊層面的高度相容性。透過協同設計與系統整合,CBGS-2 有效提升安裝效率與系統性能,打造高可靠性、易維護的電力架構,支援長期穩定營運。檢視詳細資料 WI 中壓氣體絕緣開關櫃
瓦斯絕緣型配電櫃 (至52kV) WI是一種緊湊、模組化、GIS開關,用於一次配電。配電盤適用於配置單母線或雙母線開關櫃。產品: SeT Series檢視詳細資料