跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
模块型开关电源 5V 4A
ABL8MEM05040
終止日期
2022年2月19日
推薦的替代項目
下列產品將取代 ABL8MEM05040:
1×
穩壓電源, 100-240V AC, 5V 3.6 A, single phase, Modular
ABLM1A05036
通用100-240Vac輸入電壓,與任何應用相配
即使發生輕微遮斷及電壓驟降,也可避免自動化系統上的干擾、重新啟動或關機
自動復位可清除短期故障,並簡化系統重啟
具有電源備用功能,可在短時間內提供150%額定電流
微調輸出電壓,以考慮輔助控制電路末端的電壓
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列產品將取代 ABL8MEM05040: