我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

單相電源,100…340V AC 輸入,48V DC 輸入,480W,Din 導軌,IP20

ABLS1A48100E

過載保護範圍可達 105% 至 130%
寬廣的電壓範圍,從 90 至 264VAC
CE 及 UKCA 標記、cULus、RoHS 和 REACH 認證,符合大多數市場規範
短路發生時的限流保護模式
Environmental Data
生命週期總碳足跡
4426
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。