我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
APC NetShelter Rack PDU Advanced,Switched Metered Outlet,3PH,11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A,48 Outlets,IEC309

APDU10250SM

輸入:3PH, 520P6
插座:(24) C13/C15/C19/C21, (24) C13/C15
全功能網路管理能力
互動式液晶顯示螢幕
有功功率量測 (volts, amps, kW, kWh)
Environmental Data
生命週期總碳足跡
974
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
能源效率最佳化
information_stroke
本產品的能效比市場平均值或上一代產品節能率至少高10%。
節能產品
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
針對(1)個附件(更新或高容量)的1年期質保延期

WEXWAR1Y-AC-04

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。