跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
+ 5
APC NetshelterSX,伺服器機櫃外殼,42U,黑色,1991H x 700W x 1070D mm
AR3130
42U 伺服器機櫃,優化線纜管理和氣流
與多款施耐德電機配件相容
專為承受高負荷、頻繁使用之嚴苛環境而設計
分割式後門提升存取與維護便利性
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
485
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
(1)個機架的5X8預定裝配服務
WASSEM5X8-RK-01
(2)個機架的5X8預定裝配服務
WASSEM5X8-RK-02
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。