跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
4 支影片
變頻器ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC class C1 - IP55
ATV212WD22N4C
EMC濾波器:
电机功率:
1 hp
2 hp
3 hp
4 hp
5 hp
7.5 hp
10 hp
15 hp
20 hp
25 hp
30 hp
40 hp
50 hp
60 hp
100 hp
馬達功率 (kW):
0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3 kW
4 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
75 kW
額定切換頻率:
低能耗節,省能源成本
專為樓宇管理系統設計
專用於風機和泵系統
包含降低諧波的技術
多種選項可供選擇
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
產品有助於避免
information_stroke
在特定條件下,該產品可以在使用階段實現減排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
延長保固,適用於低壓和中壓變頻器系列,DRV15 類型,1年
SRVEW1YDRV15
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。