跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
變頻器ATV610 - 1.5 kW / 2HP - 380...415 V - IP20
ATV610U15N4
體積小巧
安裝簡單、快速
易於使用的圖形顯示終端
輕鬆整合於箱體門上
彩色控制電路端子,避免誤用
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
5278
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
否
產品有助於避免
information_stroke
在特定條件下,該產品可以在使用階段實現減排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
馬達斷路器,TeSys Deca frame 2,3P,6.3 A,電磁式,旋轉把手,螺絲端子
GV2L10
基本鍵盤門安裝套件
VW3A1114
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。