跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
+ 5
4 支影片
變頻器 ATV930 - 15kW - 400/480V - 帶剎車單元 - IP21
ATV930D15N4
內建電力量測與能源儀表板
內建製程監控與控制功能
啟停 (Stop and Go) 功能有助於降低能源消耗
資產監測與保護
漂移監測
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
14959
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
產品有助於避免
information_stroke
在特定條件下,該產品可以在使用階段實現減排。
Yes
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
延長保固,適用於低壓和中壓變頻器系列,DRV15 類型,1年
SRVEW1YDRV15
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。