我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

跳脫單元 TM16D,斷路器 ComPacT NSX100,4P 4D (中性完全保護),熱動電磁式保護,額定16A

C104TM016

極描述:

整個ComPacT系列採取施耐德電機綠色標誌風格
預估可減少盤廠40%的佈線時間
全新人體工學前板設計,使安裝更加輕鬆
確保所有輔助設備都處於正確位置, and check that you have the right coil rating
符合人體工學的新型撥動把手,讓斷路器手動操作更輕鬆
Environmental Data
生命週期總碳足跡
50
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。