我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W,鋰離子電池迷你網路UPS,旨在保護網際網路路由器,IP攝影機等

CP12036LI

直流(DC)輸入/輸出:設計支援各種12 Vdc網路應用,例如數據機和路由器。
多款直流(DC)接頭:附帶2對額外的直流接頭,以確保最大的相容性
鋰離子電池:提供比傳統VRLA電池更長的使用壽命.
長效運行:可達4小時的平均路由器運行時間,確保可靠的連接性
緊湊型設計:小巧的佔地面積,方便在狹小空間安裝
Environmental Data
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。