跳至主要內容
Taiwan, China
我們的品牌
購物車中的項目計數為
0
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
登入/註冊
User name
註銷
我們的品牌
立即註冊
取得客製化產品工具與服務
參加培訓
處理支援案例
建立和管理您的訂單(僅限授權合作夥伴)
登入
建立帳戶
閱讀更多優勢
0
文件項目數量為
Cancel
主選單
產品
主選單
軟體
主選單
服務
主選單
解决方案
主選單
屋主
主選單
支援
主選單
公司
Taiwan, China
我們的品牌
我的產品
購物車中的項目計數為
0
我的列表
購物車中的項目計數為
0
登入/註冊
在新窗口中開啟
User name
註銷
歡迎造訪施耐德電機全球網站
歡迎訪問我們的網站
留在此網站
選擇您的地點
翻轉影像以放大
保險絲座,TeSys DF,1P,32A,保險絲尺寸: 10 x 38 mm
DF101
使用10x38mm保險絲連接,最高32A和短路電流高達120kA at 400V
雙位置鎖定系統,便於DIN軌道安裝
防止損壞您的安裝
降低設備和人員的風險
提高生產正常運作時間
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
1
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
94
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。