我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS,含內部電池,運行時間 13.5 分鐘,5x8 啟動服務

E3MUPS60KHB2S

最多並聯6個Easy UPS 3M UPS,以增加容量或提供備援功能
高容量9Ah電池
IP20額定(IP30搭配選配套件)
EcoStruxure IT;實現彈性、安全及永續的IT環境
Environmental Data
生命週期總碳足跡
73524
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
76
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
+ Lifecycle Services
針對(1)個3P UPS 41-150kVA的1年期EAA預防性服務升級到韌體或現有服務計畫

WUPGEAA-UG-02

(1) 個 Easy UPS 3M 60kVA UPS (包含內部電池模組) 適用的組裝與啟動服務

WASSEMSTRT-EZ-60

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。