我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

接觸器,TeSys F,3P(3NO),AC-1,<=1000V 1700A,線圈 230V AC

LC1F1700P7

高耐用性:每小時600個週期的運行速率
高可靠性:環境耐受溫度高達55°C
易於安裝和維護,因為它採用抽出式安裝線圈和多種附加模組
具有多種標準認證的各種應用領域
Green Premium優質綠能產品
Environmental Data
生命週期總碳足跡
19605
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。