我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站
熱動過載電驛,TeSys Deca,690VAC,23 to 32A,1NO+1NC,class 10A,用於D25…D38 不平衡負載

LR3D32

NGE:

TeSys Deca 熱過載繼電器設計用於保護AC電路和馬達免受過載的影響。
適用於不平衡負載
所有機器具有新現代外觀和感覺
使用多標準螺絲更易於安裝和操作
技術文件的數位化客戶體驗
Environmental Data
生命週期總碳足跡
13
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
50
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。