延伸旋轉把手,黑色,用於斷路器 ComPact NSX100..250
LV429338
推薦的替代項目
下列產品將取代 LV429338:
1×
延伸旋轉把手,斷路器 ComPacT NSX100/160/250,黑色把手,軸長 185mm至600mm,IP55
LV429338T
適用於 Compact NSX 100/160/250 的延伸旋轉把手
適合隔離,用於標準應用
此擴充版本可以從配電盤正面操作安裝在配電盤背面的裝置
防護等級為IP55和IK08
Environmental Data
Environmental Data
生命週期總碳足跡
6
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
是
Use Again
可回收性潛力(%)
information_stroke
可回收性潛力的計算依賴於 TR62635 的「法國 - 部件被粉碎」情境,考慮到產品中的所有部件和材料的可回收性。我們意識到這可能無法總是與市場上其他競爭者提供的產品進行比較,因此正在等待 2026 年底公佈通用標準。
65
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持
需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!
輕鬆找到最常見問題的答案。
下列產品將取代 LV429338: