我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

直接旋轉把手,斷路器 ComPacT NSX100/160/250 抽出式, 黑色把手, 伸縮軸長 248mm至600mm, IP55

LV429343T

施耐德電機的綠色標誌獨特風格,應用於整個ComPacT系列
預計可以為盤廠減少40%的配線時間
全新人體工學前板設計,使安裝更加輕鬆
確保所有輔助設備都處於正確位置
全新人體工學設計的撥動把手,方便手動操作斷路器
Environmental Data
生命週期總碳足跡
6
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。