我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

懸垂控制站 XAC-A - 4 按鈕 1 緊急停止

XACA4713

耐沖擊和防污染外殼,即使在惡劣的使用條件下也能保持外觀
無需在機器和系統中鑽多個22mm孔
黃色外殼,有利於在暗處增加視覺對比度和可見性
寬廣的工作溫度範圍,從-25℃到70℃,產品用途多樣
Environmental Data
生命週期總碳足跡
5
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。