我們的品牌

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

按鈕或選擇開關整組本體,Harmony XB6,單一接點,帶本體/固定軸環,Faston連接器,1NO + 1NC

ZB6Z5B

符合IEC 61140標準的Class II
IP65保護等級
符合IEC、UL、CSA和JIS標準
工作溫度範圍廣:-25°C至70°C
Environmental Data
生命週期總碳足跡
1
Use Better
回收紙板包裝
information_stroke
回收的紙板含量至少為70%(美國為50%)。一些訂單可能包括非回收紙板,直至庫存耗盡。
Use Again
回收
information_stroke
產品是否已納入全球收回計畫。某些產品在某些地區可以購買,請驗證您所在的國家是否有此類產品。
不支持

需要更多資訊嗎?查看我們的技術性常見問題!

輕鬆找到最常見問題的答案。