智慧環路開關 (RMU) 與 Easergy T300 遠端終端機單元 (RTU) 以及創新的狀態監控感測器無縫整合,是一套創新的解決方案,讓您更容易應對配電不斷演化的挑戰。一站式智慧環路開關 RMU 解決方案,安裝簡便、維護省心,助您大幅降低營運成本。堅固耐用設計,適用各種惡劣環境條件。

強化供電穩定,電力不中斷
及早偵測電網故障並自動重組,顯著縮短停電時長。有效整合間歇性與分散式電源,維持能源穩定與高品質供電。
及早偵測電網故障並自動重組,顯著縮短停電時長。有效整合間歇性與分散式電源,維持能源穩定與高品質供電。
提升整體電網效能與回應力
為面對日益增加的能源需求,提前佈局強韌電網。應用進階分析技術,全面優化資產管理、調控負載與削減電網損耗。
為何選擇我們的智慧環路開關 RMU 解決方案?
- 無後顧之憂享受智慧連網,資料安全無虞。智慧環路開關 RMU 符合 IEC 62351、IEEE 1686 角色型權限控管(RBAC)與 Achilles 安全標準。
- 內建智慧感測器,強化變電站監控,同時降低維運支出。
- 透過兼具成本效益與快速部署的解決方案(SAIDI),提升供電穩定性。

為何選擇智慧環路開關RMU?
< 60秒
透過去中心化架構,供電恢復時間小於 60 秒
符合最新資安標準
擁有超過 250 萬台全球安裝經驗的 RMU 市場領導者專業技術
啟用智慧環路開關 RMU Connected
我們的入門方案能協助您提升日常設備維護效率,並降低營運支出(OpEx)。本方案配備無線熱感測器與智慧型手機應用程式,可取代紅外線熱成像掃描。同時也能提早偵測可能導致電氣接點故障、火災、電弧閃光甚至更嚴重事故的狀況。

-
熱能監測
1全年無休連網監控熱點,便於及早應對異常狀況。 -
Easergy Thermal Connect App
2一鍵讀取熱感數據,Google Play 免費下載 -
NFC 標籤
3匯整整個開關櫃或應用的感測器數據,並透過 NFC 通訊傳輸。 -
QR Code
4輕鬆快速取得設備數據及檔案。 -
Zigbee 硬體配件
5可讓智慧型手機/平板電腦與感測器進行區域通訊。
熱能監測
1全年無休連網監控熱點,便於及早應對異常狀況。
Easergy Thermal Connect App
2一鍵讀取熱感數據,Google Play 免費下載
NFC 標籤
3匯整整個開關櫃或應用的感測器數據,並透過 NFC 通訊傳輸。
QR Code
4輕鬆快速取得設備數據及檔案。
Zigbee 硬體配件
5可讓智慧型手機/平板電腦與感測器進行區域通訊。
智慧環路開關 RMU Connected Advanced

-
Easergy T300
1強大、彈性且具備未來擴展性的遠端終端設備(RTU),專為配電網營運挑戰而設。 -
Easergy 開關控制器
2開關設備遠端控制與監控 -
QR Code
3輕鬆快速取得設備數據及檔案。 -
LPVT
4低功率電壓變壓器 -
VPIS
5自給能電壓帶電顯示系統 -
熱能監測
6全年無休的連網監控,重點顯示熱點並採取預防性行動。 -
環境監控
7全年無休的連線監控,重點顯示冷凝,讓使用者防止快速老化。 -
CT
8目前的中壓測量及故障偵測變壓器。
Easergy T300
1強大、彈性且具備未來擴展性的遠端終端設備(RTU),專為配電網營運挑戰而設。
Easergy 開關控制器
2開關設備遠端控制與監控
QR Code
3輕鬆快速取得設備數據及檔案。
LPVT
4低功率電壓變壓器
VPIS
5自給能電壓帶電顯示系統
熱能監測
6全年無休的連網監控,重點顯示熱點並採取預防性行動。
環境監控
7全年無休的連線監控,重點顯示冷凝,讓使用者防止快速老化。
CT
8目前的中壓測量及故障偵測變壓器。