Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, оголошує про важливий крок на шляху до сталого розвитку – запуск нового бренду PanelSeT.
Після нещодавнього запуску PanelSeT SFN – першої шафи із декарбонізованої сталі*, яка зменшує викиди CO₂ на 34%, Schneider Electric продовжує перехід до більш екологічних рішень для електрощитового обладнання. Компанія створила єдиний бренд для всіх універсальних шаф, доповнивши його новими сталими цінностями, а також підвищеною гнучкістю, надійністю та ефективністю.
Протягом понад шістдесяти років корпуси Spacial та Thalassa забезпечують захист автоматики та електротехнічного обладнання, гарантуючи надійність процесів та безпеку персоналу за будь-яких умов експлуатації.
Від червня 2024 року сталеві та нержавіючі шафи Spacial, а також ізолюючі корпуси Thalassa поступово отримають нову ідентичність – PanelSeT.
PanelSeT стане єдиним брендом для всіх універсальних підлогових і настінних шаф, спеціально створених для складних промислових середовищ для застосування як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.
Продукти PanelSeT будуть повністю інтегровані до преміум-лінійки SeT Series – флагманського портфоліо Schneider Electric для розподілу електроенергії та управління двигунами.
Новий брендинг узгоджено із зобов’язанням Schneider Electric щодо:
- сталого майбутнього: використання вторинної сировини (50% переробленої сталі у PanelSeT SFN), відновлюваних джерел енергії, екологічної упаковки (перероблений картон, значне зменшення одноразового пластику) та цифрових інструкцій. Виробничі підприємства PanelSeT вже скоротили свої викиди CO₂ на 49% у 2023 році (scope 1+2) порівняно з 2017 роком.
- гнучкості: завдяки різним варіантам постачання (зібрані або у вигляді комплекту), а також розширеним можливостям кастомізації (вирізання, фарбування, монтаж аксесуарів, індивідуальні розміри, обробка для специфічних застосувань тощо).
- надійності: високий рівень міцності при експлуатації в жорстких умовах, включаючи важку промисловість, морський транспорт і логістику.
- ефективності: завдяки використанню програмного забезпечення для проєктування та конфігурації, яке дозволяє значно заощадити час при збиранні щитів.
PanelSeT створено для того, щоб спростити та покращити взаємодію з клієнтами – завдяки простій та зрозумілій назві. Ця нова стратегія допомагає критично важливій інфраструктурі досягати своїх цілей у сфері сталого розвитку та забезпечувати довготривалий вплив.
Дізнайтесь більше про PanelSeT, універсальні шафи та аксесуари >>