Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Образ SEPAM Setting Software SFT2841 V17.4

SEPAM Setting Software SFT2841 V17.4

The SFT2841 software is the setting and operating tool for Sepam series 20, Sepam|series 40, Sepam series 60 and Sepam series 80.|It may be used:|- prior to commissioning and without connection to Sepam, to prepare Sepam protection and parameter settings|- during commissioning, on a PC connected point-to-point to the Sepam front panel: to load, unload and modify Sepam protection and parameter settings and to obtain all measurements and useful information during commissioning|- during operation, on a PC connected to a set of Sepam relays via an E-LAN multipoint communication network in order to manage the protection system, to monitor the status of the electrical network and to run diagnostics on any incidents affecting the electrical network.||Compatibility with Windows 10 (32/64)||Compatibility with all Sepam series.

Дата: 11 бер. 2025 | Тип: Software - Release
Languages: англійська, французька | Version: V17.4.0
Операційні системи: Windows 10, Windows 11
Референс Документа: Setup_Software_SFT2841
Щоб отримати доступ до документа Створити обліковий запис або Увійти до свого профілю

Файли

Ім'я файлу
setup_SFT2841_17.4.0.exe