Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
ATS22: вентиляторы охлаждения и количество пусков
Устройства плавного пуска (УПП) ATS 22C21Q…C59Q, ATS 22C21S6…C59S6 и ATS 22C21S6U…C59S6U производятся с интегрированным вентилятором охлаждения.
УПП ATS 22D17Q…C17Q, ATS 22D17S6…C17QS6 и ATS 22D17S6U…C17S6U в стандартной комплектации вентилятора охлаждения не имеют и охлаждаются при помощи конвекции.
Для более нагруженных приложений и/или увеличения числа пусков для УПП ATS 22D17Q…C17Q, ATS 22D17S6…C17QS6 и ATS 22D17S6U…C17S6U можно использовать как опцию дополнительный вентилятор. Дополнительный вентилятор устанавливается на задней стенке устройства.
Уровень шума дополнительного вентилятора не превышает 60 dBA.
Количество пусков:
В нормальном режиме работы устройство Altistart 22 обеспечивает:
• в режиме S1: пуск с током 3.5 In в течение 40 секунд из холодного состояния
• в режиме S4: продолжительность включения 90%, n пусков в час (см. таблицу) с током 3.5 In в течение 20 секунд или эквивалентный тепловой цикл.
В этом случае тепловая защита двигателя устанавливается для класса защиты 10.

Таблица:
Габарит                                  Режим S4, количество пусков (*) в час
Стандарт                                           С вентилятором
(габарит A,B,C: стандарт: без вентилятора, вентилятор как доп.опция)
Стандарт (без вент.)                        С доп.вентилятором
A                                                          6                                                           10
B                                                          6                                                           10
C                                                          4                                                           10
(габарит D,E: стандарт: с вентилятором, доп опция "вентилятор" невозможна)
Стандарт (без вент.)                                   С вентилятором
D                                              нет исполнения                                               4
E                                              нет исполнения                                               4
(*) Примечание : в случае использования устройства АTS22 как для пуска, так и для торможения, количество пусков делится на 2.
При тяжелом режиме работы необходимо переразмеривать устройство плавного пуска.

Количество пусков в час можно ограничить программно:
меню Adj
параметр SNB - количество пусков в интервал времени SLG,
параметр SLG - интервал времени, min
При превышении заданного количества пусков УПП отключится с ошибкой SnbF.
При SNB = OFF возможно производить подряд любое количество пусков.
Но при перегреве УПП произойдет отключение с ошибкой OHF.

Приложение: таблица для определения габарита УПП
ATS22Габарит
Frame size
Вентилятор
D17Aопция
D32Aопция
D47Aопция
D62Bопция
D75Bопция
D88Bопция
C11Cопция
C14Cопция
C17Cопция
C21Dвстроенный
C25Dвстроенный
C32Dвстроенный
C41Dвстроенный
C48Eвстроенный
C59Eвстроенный