Уровень срабатывания защиты по перенапряжению определяется значениями OSFH или OBF: см. таблицу ниже.
При нахождении ПЧ в состоянии READY при повышении напряжения на звене постоянного тока выше 700 V ПЧ аварийно отключается с ошибкой OSFH. Так как ПЧ не находится в режиме торможения, то причиной аварийного отключения может быть только перенапряжение в питающей сети.
При нахождении ПЧ в состоянии RUN при повышении напряжения на звене постоянного тока выше 770 V ПЧ аварийно отключается с ошибкой OBF. Причиной аварийного отключения в этом случае может быть только перенапряжение в питающей сети или генераторный режим работы двигателя (режим рекуперативного торможения).
Также читайте ответы на часто задаваемые вопросы на сайте (в строке поиска вводите ATV610).
При нахождении ПЧ в состоянии READY при повышении напряжения на звене постоянного тока выше 700 V ПЧ аварийно отключается с ошибкой OSFH. Так как ПЧ не находится в режиме торможения, то причиной аварийного отключения может быть только перенапряжение в питающей сети.
При нахождении ПЧ в состоянии RUN при повышении напряжения на звене постоянного тока выше 770 V ПЧ аварийно отключается с ошибкой OBF. Причиной аварийного отключения в этом случае может быть только перенапряжение в питающей сети или генераторный режим работы двигателя (режим рекуперативного торможения).
Vdc | VMains AC (=VDC / √2) | Описание | Код ошибки |
770 V | 544 V | Overvoltage threshold after charging and during operation | OBF |
730 V | 516 V | Switch-on value for braking unit | OBR |
720 V | 509 V | Switch-on value for auto ramp function .(without braking unit) | BRA |
700 V | 495 V | Over-voltage level, during charging process | OSFH |
690 V | 488 V | Level for overvoltage reset | OSFL |
586 V | 415 V | Nominal rated voltage level | UNL |
360 V | 255 V | Charging circuit closed, under voltage ride through level | USFH |
300 V | 212 V | Undervoltage shut-down (charging circuit active) | USFL |
268 V | 190 V | Supply of electronics active | USFL_low |
5 V | 4 V | Preload capacitor error |
Также читайте ответы на часто задаваемые вопросы на сайте (в строке поиска вводите ATV610).