Проблема
Команды Reset All и Reset All - Exclude TCP/IP не работают независимо от интерфейса ввода(режим командной строки иливеб-интерфейс). Эта команда используется для сброса настроек платы сетевого управления к значениям по умолчанию, включая или исключая установки TCP/IP (IP адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию).
Веб:
Интерфейскоманднойстроки:
apc>resettodef ?
Usage: resetToDef -- Configuration Options
resetToDef -p <all | keepip>
Продукт
- Плата сетевого управления 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
Устройства со встроенной платой сетевого управления включают (но не только ограничены указанным списком): Блоки распределения питания 2G Metered/Switched (AP86XX, AP88XX, AP89XX).
Условия
- Все серийные номера
- Версии микропрограммного обеспечения AOS:
- v6.0.6
- v6.1.1
- v6.1.2
Причина
Эта проблема возникает из-за ошибки в микропрограммном обеспечении, указанных выше версий программ.
Решение
Эта проблема будет решаться в версии AOSv6.1.3 и выше. Для решения проблемы необходимо иметь версию AOS v6.1.3 или выше, но это может быть недоступно для всех приложений. Каждая плата сетевого управления имеет AOS и файл приложения (APP), которые не могут быть обновлены независимо. Пожалуйста, проверьте ссылку http://www.apc.com/tools/download/index.cfm для верификации последних версий, которые доступны для вашего устройства. Пожалуйста, рассмотрителюбыепредлагаемыепутирешения.
.
1.) Выберите Reset Only (доступно через графический веб-интерфейс) и отметьте все или определенные пункты конфигурации. Отмечая все, не произойдет полной очистки платы сетевого управления, хотя это может требоваться.
2.) В ручном режиме удалите требуемую базу данных, чтобы сбросить настройки. Это может быть сделано через Telnet, SSH, или FTP.
Telnet/SSH:
- Войдите на плату, используя имя и пароль.
- Введите cd db
- Введите delete cfg2.db
- Введите reboot для перезагрузки, чтобы завершить эту процедуру
FTP/SCP (Даны инструкции для FTP клиента Windows, но можно использовать другого клиента))
- Войдите на платы, используя имя и пароль.
- Введите cd db
- Введите del cfg2.db
- Введите bye для завершения FTP сессии. Произойдет немедленная перезагрузка платы, если только другая сессия не будет активной. Когда все активные сессии будут закрыты/прерваны, произойдет перезагрузка платы сетевого управления.
3.) Если требуется сброс к заводским настройкам, то можно использовать форматирование платы ( format)your device. Процедура форматирования очищает флеш-память и любые остающиеся внутренние конфигурации, включая текущие настройки TCP/IP. Этотшагможетбытьвыполнендвумяспособами:
- Нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки платы сетевого управления в течение более 20 секунд, убедившись, что светодиод мигает зеленым в течение этого времени. Когда цвет светодиода изменится на оранжевый, отпустите кнопку перезагрузки для завершения процедуры форматирования и полной перезагрузки платы сетевого управления.
- Наберите команды format в режиме командной строки через телнет, SSH, или локальную консоль. Команда rebootзавершает этот процесс.