Наші бренди

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLMDA20DTK Twido?
Вопрос (Проблема):
Какая рекомендуемая замена для контроллера TWDLMDA20DTK Twido?

Серия/Окружение/Версии:
TWDLMDA20DTK Twido, TM221C24T

Решение:
Рекомендуемая замена для контроллера TWDLMDA20DTK Twido - это контроллер TM221M32TK или контроллер TM221C24T.
Характеристики эталонного TWDLMDA20DTK в сравнении с характеристиками эталонного TM221M32TK
Общее количество операций ввода-вывода: 20 (Twido) против 32 (M221)
Ввод: 12 (Twido) против 16 (M221)
Релейный выход: 0 (Twido) против 0 (M221)
Транзисторный выход: 8 источник/source (Twido) против 16 источник/source (M221)
Аналоговый вход: 0 (Twido) против 2 (M221)
Источник питания: 24 В постоянного тока (Twido) против 24 В постоянного тока (M221)
Характеристики эталонного TWDLMDA20DTK и эталонные характеристики TM221C24T
Общее количество операций ввода-вывода: 20 (Twido) против 24 (M221)
Ввод: 12 (Twido) против 14 (M221)
Релейный выход: 0 (Twido) против 0 (M221)
Транзисторный выход: 8 источников (Twido) против 10 источников (M221)
Аналоговый вход: 0 (Twido) против 2 (M221)
Источник питания: 24 В постоянного тока (Twido) против 240 В переменного тока (M221)
Совместимость программного обеспечения:
-SoMachine Basic Software может преобразовать приложение Twido в M221 (кроме таких функций, как Asi и CanOpen, не поддерживаемых M221)
Механическая совместимость:
- Такая же ширина 70 мм и одинаковая глубина (высота) 90 мм
- Длина M221 больше на 70 мм против 47,5 мм из-за порта связи.
- M221 может поддерживать модуль цифрового и аналогового ввода-вывода TM2
- Все модули и аксессуары TWD *** не поддерживаются M221, в частности CanOpen, Asi, модуль последовательного интерфейса и дисплея. Twido + CanOpen Module = M241 CanOpen, Twido + Asi Module = M2xx Eth + Eth / Asi Gateway